Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
150 - 1499 | € 0,2972 |
1500 + | € 0,2009 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 42.3 mm |
---|---|
D | 1.665 in |
Minimale binnendiameter | 34.6 mm |
Minimale binnendiameter | 1.362 in |
Maximale binnendiameter | 37.0 mm |
Maximale binnendiameter | 1.457 in |
d1 | 36.3 mm |
d1 | 1.429 in |
d2 | 38.3 mm |
d2 | 1.508 in |
h | 12.0 mm |
h | 0.472 in |
Kleur | Rood |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan