Menu Search

Tapse kap en plug 33.9 mm 37.3 mm Rood LDPE

Deze standaard tapse kap en plug past op meerdere binnen- of buitendiameters. Zijn dubbele functie biedt bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen, rood en gemaakt van PE-LD-materiaal.
Artikelnummer:

20595401

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 1999 € 0,0964
2000 - 9999 € 0,0689
10000 + € 0,062
Standaard verpakking: 2000

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 19,28

200 x € 0,0964

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 42.2 mm
d1 33.9 mm
d2 37.3 mm
h 12.3 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op