Menu Search

Tapse kap en plug 84.2 mm 90.8 mm Rood LDPE

Deze standaard tapse kap en plug past op meerdere binnen- of buitendiameters. Zijn dubbele functie biedt bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen, rood en gemaakt van PE-LD-materiaal.
Artikelnummer:

20595500

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 0,4691
250 - 1249 € 0,3351
1250 + € 0,3015
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 11,73

25 x € 0,4691

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 94.5 mm
d1 84.2 mm
d2 90.8 mm
h 28.0 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op