Menu Search

Tapse kap en plug 139.5 mm 145.6 mm Rood LDPE

Deze standaard tapse kap en plug past op meerdere binnen- of buitendiameters. Zijn dubbele functie biedt bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen, rood en gemaakt van PE-LD-materiaal.
Artikelnummer:

20595586

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
15 - 149 € 1,5589
150 - 749 € 1,1135
750 + € 1,0021
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 15

Totale prijs:

€ 23,38

15 x € 1,5589

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 150.0 mm
d1 139.5 mm
d2 145.6 mm
h 36.5 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op