Menu Search

Tapse kap en plug 270.0 mm 281.0 mm Rood LDPE

Deze standaard tapse kap en plug past op meerdere binnen- of buitendiameters. Zijn dubbele functie biedt bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport. Het is gemakkelijk te installeren en te verwijderen, rood en gemaakt van PE-LD-materiaal.
Artikelnummer:

20595647

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 3,0045
50 - 249 € 2,1461
250 + € 1,9314
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 15,02

5 x € 3,0045

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 297.0 mm
d1 270.0 mm
d2 281.0 mm
h 43.0 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op