Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 1999 | € 0,0647 |
2000 - 4999 | € 0,0376 |
5000 - 9999 | € 0,0292 |
10000 + | € 0,0255 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 15.9 mm |
---|---|
D | 0.626 in |
Minimale binnendiameter | 8.3 mm |
Minimale binnendiameter | 0.327 in |
Maximale binnendiameter | 10.0 mm |
Maximale binnendiameter | 0.394 in |
d1 | 9.9 mm |
d1 | 0.39 in |
d2 | 11.6 mm |
d2 | 0.457 in |
h | 9.5 mm |
h | 0.374 in |
Kleur | Transparant |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan