Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 + | € 0,146 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 27.8 mm |
---|---|
D | 1.094 in |
Minimale binnendiameter | 19.0 mm |
Minimale binnendiameter | 0.748 in |
Maximale binnendiameter | 21.5 mm |
Maximale binnendiameter | 0.846 in |
d1 | 20.6 mm |
d1 | 0.811 in |
d2 | 23.0 mm |
d2 | 0.906 in |
h | 15.9 mm |
h | 0.626 in |
Kleur | Transparant |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan