Menu Search

Tapse kap en plug 22.0 mm 24.7 mm Transparant LDPE

Deze taps toelopende kap en plug is ontworpen om meerdere binnendiameters af te sluiten of meerdere buitendiameters af te dekken. Eenvoudig te plaatsen en te verwijderen, dit item heeft 6 ribben op de schacht voor een stevige pasvorm bij gebruik als een plug. Het onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Artikelnummer:

2118000

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1501
1000 - 1999 € 0,0761
2000 + € 0,0641
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 75,05

500 x € 0,1501

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 29.4 mm
d1 22.0 mm
d2 24.7 mm
d3 20.3 mm
d4 23.2 mm
h 19.0 mm
Kleur Transparant
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op