Menu Search

LDPE Tapse kappen en pluggen - Standaard 41.5 mm 44.4 mm Transparant 1

Deze taps toelopende kap en plug is ontworpen om meerdere binnendiameters af te sluiten of meerdere buitendiameters af te dekken. Eenvoudig te plaatsen en te verwijderen, dit item heeft 6 ribben op de schacht voor een stevige pasvorm bij gebruik als een plug. Het onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Essentra artikelnummer:

10128237

Fabrikant artikelnummer:

2128000

1433 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 999 € 0,2067
1000 - 1999 € 0,1215
2000 + € 0,1035
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 51,68

250 x € 0,2067

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 49.2 mm
d1 41.5 mm
d2 44.4 mm
d3 42.8 mm
d4 39.8 mm
h 19.0 mm
Kleur Transparant
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op