Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
25 - 249 | € 1,0472 |
250 + | € 0,4986 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 118.0 mm |
---|---|
D | 4.646 in |
Minimale binnendiameter | 96.0 mm |
Minimale binnendiameter | 3.78 in |
Maximale binnendiameter | 101.0 mm |
Maximale binnendiameter | 3.976 in |
d1 | 99.0 mm |
d1 | 3.898 in |
d2 | 106.0 mm |
d2 | 4.173 in |
h | 25.0 mm |
h | 0.984 in |
Kleur | Transparant |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan