Menu Search

LDPE Tapse kappen en pluggen - Standaard 29.6 mm 32.0 mm Transparant 1

Deze taps toelopende kap en plug is ontworpen om meerdere binnendiameters af te sluiten of meerdere buitendiameters af te dekken. Eenvoudig te plaatsen en te verwijderen, dit item heeft 6 ribben op de schacht voor een stevige pasvorm bij gebruik als een plug. Het onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Essentra artikelnummer:

10128664

Fabrikant artikelnummer:

2148000

8107 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 999 € 0,1501
1000 - 1999 € 0,0868
2000 + € 0,078
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 37,53

250 x € 0,1501

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 36.5 mm
d1 29.6 mm
d2 32.0 mm
d3 30.6 mm
d4 28.0 mm
h 19.0 mm
Kleur Transparant
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 1
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op