Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
90 - 899 | € 0,5583 |
900 - 1799 | € 0,2658 |
1800 - 4499 | € 0,1975 |
4500 + | € 0,1468 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 65.0 mm |
---|---|
D | 2.559 in |
Minimale binnendiameter | 52.5 mm |
Minimale binnendiameter | 2.067 in |
Maximale binnendiameter | 59.5 mm |
Maximale binnendiameter | 2.343 in |
d1 | 54.0 mm |
d1 | 2.126 in |
d2 | 61.0 mm |
d2 | 2.402 in |
h | 25.4 mm |
h | 1 in |
Kleur | Transparant |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan