Menu Search

Tapse kap en plug 78.5 mm 84.0 mm Transparant LDPE

Deze taps toelopende kap en plug is ontworpen om meerdere binnendiameters af te sluiten of meerdere buitendiameters af te dekken. Eenvoudig te plaatsen en te verwijderen, dit item heeft 6 ribben op de schacht voor een stevige pasvorm bij gebruik als een plug. Het onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen schade, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Artikelnummer:

2154000

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
40 - 399 € 0,8356
400 - 1199 € 0,3979
1200 - 1999 € 0,2965
2000 + € 0,2605
Standaard verpakking: 400

Bestel in veelvoud van 40

Totale prijs:

€ 33,42

40 x € 0,8356

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 93.0 mm
d1 78.5 mm
d2 84.0 mm
d3 76.8 mm
d4 82.5 mm
h 25.4 mm
Kleur Transparant
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op