Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
450 - 4499 | € 0,1851 |
4500 + | € 0,0902 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 28.6 mm |
---|---|
D | 1.126 in |
Minimale binnendiameter | 19.5 mm |
Minimale binnendiameter | 0.768 in |
Maximale binnendiameter | 23.0 mm |
Maximale binnendiameter | 0.906 in |
d1 | 21.7 mm |
d1 | 0.854 in |
d2 | 24.7 mm |
d2 | 0.972 in |
h | 19.1 mm |
h | 0.752 in |
Kleur | Blauw |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan