Menu Search

Tapse kap en plug 202.9 mm 203.8 mm Zwart LDPE

Black LDPE Tapered Cap & Plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Artikelnummer:

39196

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 14,8799
100 + € 7,333
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 148,80

10 x € 14,8799

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 218.7 mm
d1 202.9 mm
d2 203.8 mm
d3 198.0 mm
d4 198.8 mm
h 32.7 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op