Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
15 - 134 | € 9,7785 |
135 + | € 6,652 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 178.9 mm |
---|---|
D | 7.043 in |
Minimale binnendiameter | 152.0 mm |
Minimale binnendiameter | 5.984 in |
Maximale binnendiameter | 160.0 mm |
Maximale binnendiameter | 6.299 in |
d1 | 153.7 mm |
d1 | 6.051 in |
d2 | 161.5 mm |
d2 | 6.358 in |
h | 29.6 mm |
h | 1.165 in |
Kleur | Rood |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan