Menu Search

Tapse kap en plug 216.0 mm 223.6 mm Rood LDPE

Deze rode kap en plug is ontworpen om meerdere binnen- of buitendiameters af te dekken. Dit onderdeel kan gemakkelijk geplaatst en verwijderd worden. Het heeft 6 ribben op de schacht voor een goede pasvorm bij gebruik als plug. Dit onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Artikelnummer:

39666

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 99 € 15,2465
100 + € 8,6715
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 152,47

10 x € 15,2465

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 241.5 mm
d1 216.0 mm
d2 223.6 mm
d3 213.0 mm
d4 223.0 mm
h 29.1 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op