Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
350 - 3499 | € 0,2805 |
3500 + | € 0,1368 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 33.3 mm |
---|---|
D | 1.311 in |
Minimale binnendiameter | 23.8 mm |
Minimale binnendiameter | 0.937 in |
Maximale binnendiameter | 27.4 mm |
Maximale binnendiameter | 1.079 in |
d1 | 25.5 mm |
d1 | 1.004 in |
d2 | 29.1 mm |
d2 | 1.146 in |
h | 19.1 mm |
h | 0.752 in |
Kleur | Blauw |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan