Menu Search

LDPE Tapse kappen en pluggen - Standaard 96.5 mm 102.0 mm Rood 2

Deze rode kap en plug is ontworpen om meerdere binnen- of buitendiameters af te dekken. Dit onderdeel kan gemakkelijk geplaatst en verwijderd worden. Het heeft 6 ribben op de schacht voor een goede pasvorm bij gebruik als plug. Dit onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Essentra artikelnummer:

10103104

Fabrikant artikelnummer:

462569

354 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 199 € 1,8308
200 + € 0,8718
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 36,62

20 x € 1,8308

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 110.0 mm
d1 96.5 mm
d2 102.0 mm
d3 101.0 mm
d4 94.0 mm
h 31.0 mm
Kleur Rood
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op