Menu Search

LDPE Tapse kappen en pluggen - Standaard 44.1 mm 47.5 mm Blauw 2

Blauwe taps toelopende dop en plug van LDPE zijn ontworpen om meerdere binnendiameters af te sluiten of meerdere buitendiameters af te dekken. Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen Dit onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Essentra artikelnummer:

10307113

Fabrikant artikelnummer:

57

16887 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
120 - 1199 € 0,5927
1200 + € 0,2895
Standaard verpakking: 1200

Bestel in veelvoud van 120

Totale prijs:

€ 71,12

120 x € 0,5927

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 51.6 mm
d1 44.1 mm
d2 47.5 mm
d3 46.2 mm
d4 42.5 mm
h 19.1 mm
Kleur Blauw
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Type 2
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op