Menu Search

Tapse kap en plug 82.2 mm 90.8 mm Blauw

Blauwe taps toelopende dop en plug van LDPE zijn ontworpen om meerdere binnendiameters af te sluiten of meerdere buitendiameters af te dekken. Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen Dit onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Artikelnummer:

88

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 299 € 2,6123
300 + € 1,2105
Standaard verpakking: 300

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 78,37

30 x € 2,6123

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
D 100.0 mm
d1 82.2 mm
d2 90.8 mm
d3 80.2 mm
d4 88.7 mm
h 25.4 mm
Kleur Blauw
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op