Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 4999 | € 0,4636 |
5000 + | € 0,0645 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 15.1 mm |
---|---|
D | 0.594 in |
Minimale binnendiameter | 7.6 mm |
Minimale binnendiameter | 0.299 in |
Maximale binnendiameter | 9.2 mm |
Maximale binnendiameter | 0.362 in |
d1 | 9.1 mm |
d1 | 0.358 in |
d2 | 10.9 mm |
d2 | 0.429 in |
h | 9.5 mm |
h | 0.374 in |
Kleur | Blauw |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan