Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
25 - 249 | € 2,7968 |
250 + | € 1,4577 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 111.1 mm |
---|---|
D | 4.374 in |
Minimale binnendiameter | 96.8 mm |
Minimale binnendiameter | 3.811 in |
Maximale binnendiameter | 101.0 mm |
Maximale binnendiameter | 3.976 in |
d1 | 99.4 mm |
d1 | 3.913 in |
d2 | 103.4 mm |
d2 | 4.071 in |
h | 19.8 mm |
h | 0.78 in |
Kleur | Blauw |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan