Menu Search

Tapse kap en plug 152.0 mm 153.4 mm (DIA) Zwart

De taps toelopende kap en plug van zwart LDPE is ontworpen om meerdere binnendiameters af te sluiten of meerdere buitendiameters af te dekken. Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen Dit onderdeel biedt uitstekende bescherming tegen beschadiging, vuil, vocht en corrosie tijdens opslag en transport.
Artikelnummer:

FPL-6

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
15 - 149 € 5,2247
150 + € 2,3861
Standaard verpakking: 150

Bestel in veelvoud van 15

Totale prijs:

€ 78,37

15 x € 5,2247

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 152.0 mm
d2 153.4 mm
d3 152.0 mm
d4 152.0 mm
h 32.5 mm
Kleur Zwart
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op