Menu Search

Tapse knoppen

Op voorraad

Tapse knoppen bieden een bolvormige handgreep met een langere schachtlengte en zijn verkrijgbaar in een breed scala aan vormen en maten. Deze knoppen in hefboomstijl zorgen voor een uitstekende grip, positionering, klem- en schakelhandelingen.

Serie: SR1533 ,SR6538

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
62 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Knopdiameter Draadmaat Bevestigingstype Bestellen
€ 1,4433 - € 2,24 249 Op voorraad
35.1 mm
M10;M12
Self Tapping
€ 2,1824 - € 3,266 193 Op voorraad
41.4 mm
M10;M12
Self Tapping
  • van 4
Tapse knop 1.380 in M10;M12 TPE Zwart

10558478

Prijsbereik
€ 2,24 - € 1,4433

Voorraadniveaus
249 Op voorraad
Kenmerken
  • Knopdiameter
    35.1 mm
  • Hoogte knop
    50.8 mm
  • Breedte schachtmidden tot uiteinde
    12.7 mm
  • Grootte interne schroefdraad
    M10;M12
  • Materiaal schroefdraad
    Zelftappend
Tapse knop 1.630 in M10;M12 TPE Zwart

10558492

Prijsbereik
€ 3,266 - € 2,1824

Voorraadniveaus
193 Op voorraad
Kenmerken
  • Knopdiameter
    41.4 mm
  • Hoogte knop
    61.5 mm
  • Breedte schachtmidden tot uiteinde
    19.1 mm
  • Grootte interne schroefdraad
    M10;M12
  • Materiaal schroefdraad
    Zelftappend