20213862
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
d1 tol. H7 | 10.0 |
---|---|
d2 | 22.0 |
d3 | 22.0 |
l1 min | 140.0 |
l1 max | 170.0 |
l2 | 48.0 |
l3 slag | 30.0 |
w1 | 12.0 |
w1 tol. JS9 | 3.0 |
w2 | 11.4 |
Shaft | 11x14x6 |
Gewicht g | 310.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan