Menu Search

Torsieveer 270 ° Rechts 5.1 mm 7.91 Nmm

Deze 270° torsieveer heeft een buitendiameter van 5,11 mm met een beenlengte vanaf het midden van 19,05 mm en een koppel van 7,91 Nm. Hij heeft een linksdraaiende windrichting en een aanbevolen doornmaat van 3,18 mm.
Essentra artikelnummer:

10437315

Fabrikant artikelnummer:

1217594

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,2406
150 - 299 € 2,1096
300 + € 2,0224
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 67,22

30 x € 2,2406

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 7.91 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 19.1 mm
Wikkelrichting Rechts
Draaddiameter 0.4 mm
Spoelafmeting 3.2 mm
Minimale ruimte van de as 2.7 mm
Buitendiameter 5.1 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op