Menu Search

Torsieveer 180 ° Rechts 5.5 mm 15.82 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 5.49 mm with a leg length from the centre of 19.05 mm and torque of 15.82 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 3.56 mm.
Artikelnummer:

1217626

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,2406
150 - 299 € 2,1096
300 + € 2,0224
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 67,22

30 x € 2,2406

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wikkelrichting Rechts
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op