Menu Search

Torsieveer 360 ° Links 5.9 mm 15.82 Nmm

Deze 360° torsieveer heeft een buitendiameter van 5,92 mm met een beenlengte vanaf het midden van 19,05 mm en een koppel van 15,82 Nm. Hij heeft een linksdraaiende windrichting en een aanbevolen doornmaat van 3,96 mm.
Essentra artikelnummer:

10436325

Fabrikant artikelnummer:

1217631

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,2406
150 - 299 € 2,1096
300 + € 2,0224
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 67,22

30 x € 2,2406

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 15.82 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 19.1 mm
Wikkelrichting Links
Draaddiameter 0.5 mm
Spoelafmeting 4.0 mm
Minimale ruimte van de as 5.3 mm
Buitendiameter 5.9 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op