Menu Search

Torsieveer 270 ° Links 6.9 mm 70.60 Nmm

Deze 270° torsieveer heeft een buitendiameter van 6,86 mm met een beenlengte vanaf het midden van 25,4 mm en een koppel van 70,6 Nm. Hij heeft een linksdraaiende windrichting en een aanbevolen doornmaat van 4,37 mm.
Essentra artikelnummer:

10335178

Fabrikant artikelnummer:

1217699

30 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 3

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 70.60 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 25.4 mm
Wikkelrichting Links
Draaddiameter 0.8 mm
Spoelafmeting 4.4 mm
Minimale ruimte van de as 9.7 mm
Buitendiameter 6.9 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op