Menu Search

Torsieveer 180 ° Rechts 9.3 mm 92.70 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 6.71 mm with a leg length from the centre of 25.4 mm and torque of 92.7 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 3.96 mm.
Artikelnummer:

1217710

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,3279
150 - 299 € 2,2115
300 + € 2,0951
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 69,84

30 x € 2,3279

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wikkelrichting Rechts
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op