Menu Search

Torsieveer 270 ° Links 12.1 mm 134.50 Nmm

Deze 270° torsieveer heeft een buitendiameter van 12,12 mm met een beenlengte vanaf het midden van 31,75 mm en een koppel van 134,5 Nm. Hij heeft een linksdraaiende windrichting en een aanbevolen doornmaat van 7,92 mm.
Essentra artikelnummer:

10440735

Fabrikant artikelnummer:

1217737

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,3715
150 - 299 € 2,2552
300 + € 2,1242
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 71,15

30 x € 2,3715

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 134.50 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 31.8 mm
Wikkelrichting Links
Draaddiameter 1.0 mm
Spoelafmeting 7.9 mm
Minimale ruimte van de as 9.2 mm
Buitendiameter 12.1 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op