Menu Search

Torsieveer 270 ° Rechts 12.1 mm 134.50 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 12.12 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 134.5 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 7.92 mm.
Artikelnummer:

1217738

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,3715
150 - 299 € 2,2552
300 + € 2,1242
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 71,15

30 x € 2,3715

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wikkelrichting Rechts
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op