Menu Search

Torsieveer 90 ° Links 7.9 mm 155.40 Nmm

This 90° torsion spring has an outer diameter of 7.85 mm with a leg length from the centre of 31.75 mm and torque of 155.4 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 4.75 mm.
Artikelnummer:

1217741

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,5316
150 - 299 € 2,3861
300 + € 2,2697
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 75,95

30 x € 2,5316

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 155.40 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 31.8 mm
Wikkelrichting Links
Draaddiameter 1.0 mm
Spoelafmeting 4.8 mm
Minimale ruimte van de as 5.6 mm
Buitendiameter 7.9 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op