Menu Search

Torsieveer 180 ° Rechts 13.2 mm 155.40 Nmm

Deze 180° torsieveer heeft een buitendiameter van 13,16 mm met een beenlengte vanaf het midden van 50,8 mm en een koppel van 155,4 Nm. Hij heeft een linksdraaiende windrichting en een aanbevolen doornmaat van 8,71 mm.
Essentra artikelnummer:

10440803

Fabrikant artikelnummer:

1217746

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,5316
150 - 299 € 2,3861
300 + € 2,2697
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 75,95

30 x € 2,5316

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 155.40 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 50.8 mm
Wikkelrichting Rechts
Draaddiameter 1.0 mm
Spoelafmeting 8.7 mm
Minimale ruimte van de as 6.6 mm
Buitendiameter 13.2 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op