Menu Search

Torsieveer 180 ° Links 10.3 mm 282.00 Nmm

Deze 180° torsieveer heeft een buitendiameter van 10,26 mm met een beenlengte vanaf het midden van 31,75 mm en een koppel van 282 Nm. Hij heeft een linksdraaiende windrichting en een aanbevolen doornmaat van 6,35 mm.
Essentra artikelnummer:

10642665

Fabrikant artikelnummer:

1217767

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,8226
150 - 299 € 2,6771
300 + € 2,5461
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 84,68

30 x € 2,8226

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 282.00 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 31.8 mm
Wikkelrichting Links
Draaddiameter 1.2 mm
Spoelafmeting 6.4 mm
Minimale ruimte van de as 11.6 mm
Buitendiameter 10.3 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op