Menu Search

Torsieveer 270 ° Links 14.5 mm 328.00 Nmm

Deze 270° torsieveer heeft een buitendiameter van 14,5 mm met een beenlengte vanaf het midden van 50,8 mm en een koppel van 328 Nm. Het heeft een linkse windrichting en een aanbevolen doorngrootte van 9,12 mm.
Essentra artikelnummer:

10441145

Fabrikant artikelnummer:

1217785

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 2,8226
150 - 299 € 2,6771
300 + € 2,5461
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 84,68

30 x € 2,8226

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 328.00 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 50.8 mm
Wikkelrichting Links
Draaddiameter 1.3 mm
Spoelafmeting 9.1 mm
Minimale ruimte van de as 13.6 mm
Buitendiameter 14.5 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op