Menu Search

Torsieveer 360 ° Rechts 18.0 mm 475.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 18.01 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 475 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 11.66 mm.
Artikelnummer:

1217812

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 3,2445
150 - 299 € 3,0554
300 + € 2,8953
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 97,34

30 x € 3,2445

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wikkelrichting Rechts
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op