Menu Search

Torsieveer 270 ° Links 15.2 mm 582.00 Nmm

Deze 270° torsieveer heeft een buitendiameter van 15,24 mm met een beenlengte vanaf het midden van 50,8 mm en een koppel van 582 Nm. Het heeft een linkse windrichting en een aanbevolen doorngrootte van 9,53 mm.
Essentra artikelnummer:

10441428

Fabrikant artikelnummer:

1217819

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 3,812
150 - 299 € 3,6083
300 + € 3,4337
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 114,36

30 x € 3,812

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 582.00 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 50.8 mm
Wikkelrichting Links
Draaddiameter 1.6 mm
Spoelafmeting 9.5 mm
Minimale ruimte van de as 21.6 mm
Buitendiameter 15.2 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op