Menu Search

Torsieveer 360 ° Links 21.4 mm 791.00 Nmm

Deze 360° torsieveer heeft een buitendiameter van 21,41 mm met een beenlengte vanaf het midden van 50,8 mm en een koppel van 791 Nm. Het heeft een linkse windrichting en een aanbevolen doorngrootte van 13,87 mm.
Essentra artikelnummer:

10441572

Fabrikant artikelnummer:

1217835

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 3,8847
150 - 299 € 3,7101
300 + € 3,521
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 116,54

30 x € 3,8847

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 791.00 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 50.8 mm
Wikkelrichting Links
Draaddiameter 1.8 mm
Spoelafmeting 13.9 mm
Minimale ruimte van de as 24.0 mm
Buitendiameter 21.4 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op