Menu Search

Torsieveer 90 ° Links 17.2 mm 1102.00 Nmm

Deze 90° torsieveer heeft een buitendiameter van 17,22 mm met een beenlengte vanaf het midden van 50,8 mm en een koppel van 1102 Nm. Hij heeft een linksdraaiende windrichting en een aanbevolen doornmaat van 10,31 mm.
Essentra artikelnummer:

10441695

Fabrikant artikelnummer:

1217849

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 3,6665
150 - 299 € 3,5064
300 + € 3,3027
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 110,00

30 x € 3,6665

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 1102.00 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 50.8 mm
Wikkelrichting Links
Draaddiameter 2.0 mm
Spoelafmeting 10.3 mm
Minimale ruimte van de as 11.4 mm
Buitendiameter 17.2 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op