Menu Search

Torsieveer 270 ° Rechts 18.5 mm 1102.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 18.49 mm with a leg length from the centre of 50.8 mm and torque of 1102 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 11.51 mm.
Artikelnummer:

1217856

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 4,1466
150 - 299 € 3,9284
300 + € 3,7392
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 124,40

30 x € 4,1466

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wikkelrichting Rechts
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op