Menu Search

Torsieveer 180 ° Links 25.3 mm 1356.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 25.25 mm with a leg length from the centre of 63.5 mm and torque of 1356 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 16.28 mm.
Artikelnummer:

1217865

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 3,812
150 - 299 € 3,6083
300 + € 3,4337
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 114,36

30 x € 3,812

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 1356.00 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 63.5 mm
Wikkelrichting Links
Draaddiameter 2.2 mm
Spoelafmeting 16.3 mm
Minimale ruimte van de as 16.2 mm
Buitendiameter 25.3 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op