Menu Search

Torsieveer 360 ° Rechts 26.8 mm 1356.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 26.77 mm with a leg length from the centre of 63.5 mm and torque of 1356 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 17.48 mm.
Artikelnummer:

1217872

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 4,3212
150 - 299 € 4,1029
300 + € 3,8847
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 129,64

30 x € 4,3212

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wikkelrichting Rechts
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op