Menu Search

Torsieveer 180 ° Links 22.1 mm 1808.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 22.07 mm with a leg length from the centre of 76.2 mm and torque of 1808 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 13.49 mm.
Artikelnummer:

1217875

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 4,5685
150 - 299 € 4,3212
300 + € 4,1029
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 137,06

30 x € 4,5685

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Wikkelrichting Links
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op