Menu Search

Torsieveer 270 ° Links 30.6 mm 1808.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 30.56 mm with a leg length from the centre of 76.2 mm and torque of 1808 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 20.24 mm.
Artikelnummer:

1217881

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 5,0778
150 - 299 € 4,8159
300 + € 4,5831
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 152,33

30 x € 5,0778

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 1808.00 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 76.2 mm
Wikkelrichting Links
Draaddiameter 2.4 mm
Spoelafmeting 20.2 mm
Minimale ruimte van de as 25.3 mm
Buitendiameter 30.6 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op