Menu Search

Torsieveer 180 ° Links 31.7 mm 2373.00 Nmm

This 180° torsion spring has an outer diameter of 31.7 mm with a leg length from the centre of 88.9 mm and torque of 2373 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 20.65 mm.
Artikelnummer:

1217889

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 5,2815
150 - 299 € 4,9905
300 + € 4,7286
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 158,45

30 x € 5,2815

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 2373.00 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 88.9 mm
Wikkelrichting Links
Draaddiameter 2.7 mm
Spoelafmeting 20.7 mm
Minimale ruimte van de as 20.0 mm
Buitendiameter 31.7 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op