Menu Search

Torsieveer 270 ° Rechts 34.1 mm 2373.00 Nmm

This 270° torsion spring has an outer diameter of 34.09 mm with a leg length from the centre of 88.9 mm and torque of 2373 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 22.63 mm.
Artikelnummer:

1217894

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 5,8635
150 - 299 € 5,5725
300 + € 5,296
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 175,91

30 x € 5,8635

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 2373.00 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 88.9 mm
Wikkelrichting Rechts
Draaddiameter 2.7 mm
Spoelafmeting 22.6 mm
Minimale ruimte van de as 28.0 mm
Buitendiameter 34.1 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op