Menu Search

Torsieveer 270 ° Links 27.6 mm 3164.00 Nmm

Deze 270° torsieveer heeft een buitendiameter van 27,58 mm met een beenlengte vanaf het midden van 101,6 mm en een koppel van 3164 Nm. Het heeft een linkse windrichting en een aanbevolen doorngrootte van 17,48 mm.
Essentra artikelnummer:

10634011

Fabrikant artikelnummer:

1217903

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 10,7085
150 + € 10,1701
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 321,26

30 x € 10,7085

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 3164.00 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 101.6 mm
Wikkelrichting Links
Draaddiameter 2.9 mm
Spoelafmeting 17.5 mm
Minimale ruimte van de as 39.4 mm
Buitendiameter 27.6 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op