Menu Search

Torsieveer 360 ° Rechts 37.2 mm 3164.00 Nmm

This 360° torsion spring has an outer diameter of 37.21 mm with a leg length from the centre of 101.6 mm and torque of 3164 Nm. It has a left hand wind direction and recommended mandrel size of 24.61 mm.
Artikelnummer:

1217908

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
30 - 149 € 10,7085
150 + € 10,1701
Standaard verpakking: 30

Bestel in veelvoud van 30

Totale prijs:

€ 321,26

30 x € 10,7085

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Torsie 3164.00 Nmm
Pootlengte vanaf de hartlijn 101.6 mm
Wikkelrichting Rechts
Draaddiameter 2.9 mm
Spoelafmeting 24.6 mm
Minimale ruimte van de as 39.4 mm
Buitendiameter 37.2 mm
Goederencode 7320909090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op